Praktikant / Werkstudent - Digitales Prozessmanagement mit viflow (m/w/d)

  • Kabelmat Wickeltechnik GmbH
  • 72293 Glatten
  • Präsenz
  • Praktikum
  • Training, Bildung
Praktikant / Werkstudent - Digitales Prozessmanagement mit viflow (m/w/d), 1. Bild

Worum es geht:

Du möchtest dein Wissen über Prozessmanagement in einem praxisnahen Unternehmensprojekt anwenden und die Einführung eines Systems von Beginn an mitgestalten? Im Rahmen eines Praxissemesters bzw. einer Werkstudententätigkeit entwickelst du ein anwenderfreundliches Prozessmanagementsystem für ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen. Auf Basis von viflow soll eine übersichtliche, verständliche und langfristig pflegbare Prozessorganisation entstehen, die den Anforderungen eines nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmens entspricht und im Arbeitsalltag aktiv genutzt werden kann.

Deine Tätigkeit umfasst:

  • Entwicklung einer geeigneten Struktur für das unternehmensweite Prozessmanagement
  • Konzeption von Prozesslandschaft, Prozesshierarchie und einheitlichen Modellierungsstandards
  • Analyse und strukturierte Aufnahme ausgewählter Unternehmensprozesse
  • Durchführung von Interviews und Workshops mit den beteiligten Fachbereichen
  • Modellierung und Dokumentation der Prozesse in viflow
  • Entwicklung eines Konzepts für Verantwortlichkeiten, Pflege und Weiterentwicklung
  • Vorbereitung einer anwenderfreundlichen unternehmensweiten Bereitstellung
  • Erarbeitung von Empfehlungen für die nachhaltige Verankerung des Prozessmanagements

Das zeichnet dich aus:

  • Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Qualitätsmanagement, Produktionsmanagement, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar
  • Interesse an Unternehmensprozessen, Organisation und kontinuierlicher Verbesserung
  • Ausgeprägte Fähigkeit, Zusammenhänge zu erfassen und verständlich darzustellen
  • Freude am Austausch mit unterschiedlichen Fachbereichen
  • Strukturierte, selbstständige und pragmatische Arbeitsweise
  • Erste Kenntnisse in Prozessmodellierung oder Qualitätsmanagement sind von Vorteil
  • Kenntnisse in viflow sind hilfreich, aber nicht erforderlich

Das bieten wir dir:

  • Ein praxisnahes Projekt mit unternehmensweiter Bedeutung
  • Die Möglichkeit, ein Prozessmanagementsystem von Grund auf mitzugestalten
  • Direkten Einblick in die Abläufe eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens
  • Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Fachbereichen und späteren Anwendern
  • Fachliche und persönliche Unterstützung während der gesamten Projektlaufzeit
  • Flexible Abstimmung mit den Anforderungen deiner Hochschule
  • Die Möglichkeit, das System weiterzuentwickeln

Gut zu wissen:

Von der Konzeption bis zur ersten praktischen Anwendung: Wir unterstützen dich bei der Strukturierung, Prozessaufnahme, Modellierung und Einführung mit viflow.

Das Projekt kann im Rahmen eines Praxissemesters oder – je nach zeitlicher Verfügbarkeit und Hochschulanforderungen – als Werkstudententätigkeit bearbeitet werden. Eine begleitende Projekt- oder Abschlussarbeit ist nach Abstimmung ebenfalls möglich.