Praktikant / Werkstudent - Entwicklung eines digitalen Produktkonfigurators (m/w/d)

  • Kabelmat Wickeltechnik GmbH
  • 72293 Glatten
  • Präsenz
  • Praktikum
  • Werkstudent
  • Produktion, Fertigung
  • Training, Bildung
Praktikant / Werkstudent - Entwicklung eines digitalen Produktkonfigurators (m/w/d), 1. Bild

Worum es geht:

Du möchtest eine digitale Anwendung nicht nur konzipieren, sondern als funktionsfähigen Piloten selbst realisieren? Im Rahmen eines Praxissemesters bzw. einer Werkstudententätigkeit entwickelst du einen anwenderfreundlichen Produktkonfigurator für technisch anspruchsvolle Maschinen. Ziel ist eine Anwendung, mit der unterschiedliche Produktvarianten strukturiert zusammengestellt, auf Plausibilität geprüft und in vertriebs- und auftragsrelevante Ergebnisse überführt werden können. Ausgehend von einer ausgewählten Maschinenbaureihe und einer vorbereiteten Produktstruktur entwickelst du ein geeignetes Daten- und Regelmodell, gestaltest die Benutzeroberfläche und setzt gemeinsam mit uns einen funktionsfähigen Piloten um.

Deine Tätigkeit umfasst:

  • Analyse und Strukturierung der fachlichen Anforderungen
  • Entwicklung eines geeigneten Datenmodells für Produkte, Varianten und Optionen
  • Abbildung von Auswahlregeln, Abhängigkeiten und Ausschlüssen
  • Konzeption einer verständlichen und intuitiven Benutzerführung
  • Entwicklung einer Möglichkeit zur einfachen Pflege der Produktdaten
  • Technische Umsetzung des Konfigurators
  • Erzeugung strukturierter Ergebnisse für Vertrieb und Auftragsabwicklung
  • Test des Piloten anhand realer Anwendungsfälle
  • Dokumentation und Ableitung von Empfehlungen für die weitere Entwicklung

Das zeichnet dich aus:

  • Studium der Wirtschaftsinformatik, angewandten Informatik, Softwareentwicklung, Produktionsinformatik, des Wirtschaftsingenieurwesens oder vergleichbar
  • Interesse an digitalen Geschäftsprozessen und technischen Produkten
  • Kenntnisse in der Entwicklung webbasierter Anwendungen und im Umgang mit Datenbanken
  • Fähigkeit, fachliche Anforderungen in nachvollziehbare Softwarelogik zu übersetzen
  • Freude an Benutzeroberflächen und praxistauglichen Lösungen
  • Strukturierte, selbstständige und pragmatische Arbeitsweise
  • Interesse am Maschinenbau ist von Vorteil, spezielle Produktkenntnisse sind nicht erforderlich

Das bieten wir dir:

  • Eine praxisnahe Entwicklungsaufgabe mit einem unmittelbar nutzbaren Ergebnis
  • Einen klar abgegrenzten Anwendungsfall
  • Großen Gestaltungsspielraum bei Architektur, Benutzerführung und Umsetzung
  • Direkten Austausch mit Geschäftsführung, Vertrieb und Technik
  • Fachliche Unterstützung bei Produktstruktur und Konfigurationslogik
  • Unterstützung bei Auswahl, Bereitstellung und Erprobung der technischen Lösung
  • Flexible Abstimmung mit den Anforderungen deiner Hochschule
  • Die Möglichkeit, den Piloten weiterzuentwickeln

Gut zu wissen:

Von der Produktlogik bis zum funktionsfähigen Piloten: Wir unterstützen dich bei Anforderungsdefinition, fachlicher Ausarbeitung, Entwicklung und Praxistest.

Das Projekt kann im Rahmen eines Praxissemesters oder – je nach zeitlicher Verfügbarkeit und Hochschulanforderungen – als Werkstudententätigkeit bearbeitet werden. Eine begleitende Projekt- oder Abschlussarbeit ist nach Abstimmung ebenfalls möglich.